Publier vos produits
LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown

4.0 sur 5 étoiles4.0(8 Avis)
Traduit par Google,
WC au sol à fond creux LAUFEN PRO, céramique sanitaire, pour réservoir, EN 997, EN 33, chasse 6/3 l, dimensions 360 x 670 x 420 mm, sortie horizontale, fixation cachée, Particularité : les surfaces cachées dirigeant l'eau sont entièrement vitré, intégral, contrôlé sous vide, Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), réservoir 82695.0, 82695.2, 82695.3, 82695.5, siège WC 89295.0, 89395.4, siège et couvercle WC, 89195.0, 89295.1, 89395.2, siège et couvercle WC avec, descente automatique 89195.1, 89395.3 Réf. 82495.6
Spécifications techniques
  • Réference unique.824956
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)670
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)21.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505