Publier vos produits
LAUFEN PRO N Floorstanding WC combi complete
LAUFEN

LAUFEN PRO N Floorstanding WC combi complete

Traduit par Google,
WC au sol à fond creux LAUFEN PRO N, céramique sanitaire, avec réservoir Dual-Flush (chasse 4,5/3-l), avec siège et couvercle, Thermoplast, amovible EN 997, chasse 4,5/3-l, dimensions 360 x 650 x 450 mm sortie verticale 70 mm fixation cachée, 2 trous de fixation Particularité : les surfaces cachées dirigeant l'eau sont entièrement vitrées, bord d'eau fermé, contrôle du vide Autres options : Traitement de surface LCC Réf. 82796.4
Spécifications techniques
  • Réference unique.827954
  • Famille de produitsLAUFEN PRO N
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)890
  • Largeur (mm)650
  • Profondeur (mm)365
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)33.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord