Publier vos produits
ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding bidet
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding bidet

Traduit par Google,
Bidet au sol LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, céramique sanitaire, dimensions 390 x 585 x 415 mm, 1 trou central pour robinetterie, vidage et trop-plein cachés GEBERIT, plaque de recouvrement en céramique, dos au mur, siphon caché, fixation cachée, Particularité : Surface raffinement LCC (uniquement blanc), vérifié sous vide, Réf. 83297.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.832971
  • Famille de produitsILBAGNOALESSI ONE
  • Groupe de produitsBidets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)415
  • Largeur (mm)390
  • Profondeur (mm)585
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)22.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBidets
  • Code UNSPSC30181502
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Description de l'Uniclass 2015Bidets