Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 1000 mm

No d'article: 860337
Fabricant: LAUFEN
Famille de produits: Kartell by Laufen
Groupe de produits: Compounds
Largeur (mm): 1000
Hauteur (mm): 725
Profondeur (mm): 500
Date de publication: 2019-03-10
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)
Combipack 1000 mm, washbasin 'slim' with vanity unit with 2 drawers, incl. drawer organiser


Materiau principal: Vitreous china
Materiau secondaire:
Créé en: Switzerland
Fabriqué en: Italy
Poids net (kg): 75

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Mobilier salle de bain
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L72121
Uniclass 1.4 la description: Vanity units
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-94
Uniclass 2.0 la description: Vanity Units
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 la description: Vanity units
NBS Reference Code: 35-75-94
NBS Reference la description: Vanity Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 13 42 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bathroom Unit Modules
Numéro OmniClass: 23-31 25 13
Titre OmniClass: Bathroom Cabinets
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings