Publier vos produits
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, shelf right, including fixing set, overflow set, space-saving siphon
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, shelf right, including fixing set, overflow set, space-saving siphon
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, shelf right, including fixing set, overflow set, space-saving siphon
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, shelf right, including fixing set, overflow set, space-saving siphon
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, shelf right, including fixing set, overflow set, space-saving siphon
    LAUFEN

    FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, shelf right, including fixing set, overflow set, space-saving siphon

    Traduit par Google,
    Lavabo suspendu en acier Vitreon, sans robinetterie, sans perçage pour robinetterie, avec trop-plein, étagère à droite, kit de fixation, kit de trop-plein et siphon gain de place inclus.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H580FO7-109U
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)1254
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Océanie