Publier vos produits
LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side

Traduit par Google,
Receveur de douche, rectangulaire, sortie linéaire sur le petit côté
Spécification
  • Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
Spécifications techniques
  • Réference unique.H210180
  • Famille de produitsLAUFEN PRO S
  • Groupe de produitsShower trays
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)28
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalMarbre coulé
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 15
  • Titre OmniClassShower Enclosure Bases