Publier vos produits
MEDA Vanity unit 800, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814117
LAUFEN

MEDA Vanity unit 800, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814117

Traduit par Google,
Meuble sous vasque 800, 2 tiroirs, assorti au lavabo Marbond H814117
Spécification
  • Compatible with: H814117 Vanity washbasin 'slim', made of Marbond composite material H894240 Space-saving siphon H490951 Towel holder for furniture, 320 mm H493120 Towel holder
Spécifications techniques
  • Réference unique.H421682
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)505
  • Largeur (mm)770
  • Profondeur (mm)440
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings