Publier vos produits
FORM Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set
FORM Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set
    LAUFEN

    FORM Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set

    Traduit par Google,
    Lavabo à encastrer en acier Vitreon, sans robinetterie, sans perçage pour robinetterie, sans trop-plein, kit de fixation inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H517FM3-1121
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks