Publier vos produits
PRO X Small washbasin 48cm, COMPACT, tap bank left
PRO X Small washbasin 48cm, COMPACT, tap bank left
PRO X Small washbasin 48cm, COMPACT, tap bank left
PRO X Small washbasin 48cm, COMPACT, tap bank left
    LAUFEN

    PRO X Small washbasin 48cm, COMPACT, tap bank left

    Traduit par Google,
    Petit lavabo 48 cm, COMPACT, robinetterie à gauche
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H815865
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsPRO X
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)125
    • Largeur (mm)280
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks