Publier vos produits
ILBAGNOALESSI Floorstanding WC close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

ILBAGNOALESSI Floorstanding WC close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical

Traduit par Google,
WC sur pied sans bride, monobloc, à chasse d'eau, sortie horizontale/verticale
Spécification
  • Compatible with: H826971 Cistern, rear water inlet (left top) H892971 WC seat and cover, removable, with lowering system
Spécifications techniques
  • Réference unique.H822971
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)415
  • Largeur (mm)720
  • Profondeur (mm)395
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures