Publier vos produits
PRO X Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
LAUFEN

PRO X Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305

Traduit par Google,
WC au sol Chasse silencieuse, 'sans bride', à chasse d'eau instantanée, sans bride de chasse, sortie horizontale/verticale 70-305
Spécification
  • Compatible with:H82995x|H891862|H891863|H891864|H898966|H898965
Spécifications techniques
  • Réference unique.H824861
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsPRO X
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)430
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)680
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)38
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets