Publier vos produits
LUA Floorstanding bidet
LAUFEN

LUA Floorstanding bidet

Traduit par Google,
Bidet au sol
Spécifications techniques
  • Réference unique.H832081
  • Famille de produitsLUA
  • Groupe de produitsFS Bidet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)420
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)520
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBidets
  • Code UNSPSC30181502
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Description de l'Uniclass 2015Bidets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 23 00
  • Titre OmniClassBidets