Publier vos produits
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover
    LAUFEN

    VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover

    Traduit par Google,
    Urinoir siphonique 'sans rebord', entrée d'eau interne, avec trous de montage pour couvercle
    Spécification
    • Compatible with:H894143
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H841143
    • Famille de produitsUrinals
    • Groupe de produitsVILA 2.0
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)495
    • Largeur (mm)280
    • Profondeur (mm)335
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    • Poids net (Kg)11.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals