Publier vos produits
INEOLINK WC element handicapped
LAUFEN

INEOLINK WC element handicapped

Traduit par Google,
Elément WC pré-encastré IINEOLINK pour handicapés
Spécifications techniques
  • Réference unique.H9201170000001
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1120
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)135
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)14.26
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010145
  • Nom ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING