Publier vos produits
Beltrac® Tall Post Stanchion

Beltrac® Tall Post Stanchion

Traduit par Google,

Le chandelier d'origine au design rainuré reste le plus populaire. Le support de ceinture rétractable Beltrac® 3000 est le choix parfait pour les files d'attente, le contrôle des foules et les systèmes de file d'attente. L'extrusion continue d'aluminium offre une résistance et une rigidité supérieures pour résister aux environnements les plus extrêmes. La base inclinée de 14" et mince de 14,5" est élégante, mais sous la surface se trouve une fondation solide en fonte de 18 lb qui offre la meilleure stabilité et longévité de sa catégorie. L'option de base magnétique offre une empreinte élégante de 5,5" qui maintient le montant fermement en place jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de le retirer pour le nettoyage du sol ou à d'autres fins. Ajoutez à cela les rainures en queue d'aronde à 4 voies Beltrac d'origine qui permettent une fixation rapide d'accessoires tels que des panneaux et des panneaux de signalisation, et vous avez plus qu'un simple poteau de ceinture rétractable - vous disposez d'un système de contrôle des foules et de gestion des files d'attente sur lequel les plus grandes entreprises du monde se sont appuyées. pendant des décennies.

Conception Beltrac USPTO® n° 2,472,720.

Spécification
  • Premium Post Design

    • One-piece, continuous construction.

    • Belt mechanism completely concealed within post.

    • Belt mechanism is easily field replaced.

    • Post can receive all major manufacturer’s belts.

    4-Way Dovetail Connection

    • Standard 4-way connection allows post to deliver one belt while simultaneously receiving three belts or accessories.

    • Belt ends connect to all major manufacturers’ posts.

    Superior Base Design

    • Weighted steel base for superior stability.

    • Factory applied, slotted rubberized base protects flooring and promotes air flow, allowing wet floors to dry quickly.

    • Optional galvanized base for outdoor use.

    • Optional magnetic base.

    Slow Retracting Belt

    • Unique, centrifugal belt-braking system ensures a slow and safe retraction.

    Warranty

    • 5 years on posts. 3 years on mechanism.

Spécifications techniques
  • Réference unique.beltrac-tall-post-stanchion
  • Famille de produitsStanchions and Barriers
  • Groupe de produitsRetractable Belt Stanchions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)40
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)28
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers