Publier vos produits
Breakaway Barrier Gate
Breakaway Barrier Gate
Breakaway Barrier Gate

    Breakaway Barrier Gate

    Traduit par Google,

    Les barrières permettent un accès ou une sortie rapide des barrières à poteaux et panneaux

    Spécification
    • Add an access/egress point in Post & Panel barrier walls while maintaining a secure area.

      • Magnets keep gates firmly closed, yet release with applied pressure
      • "Saloon" style gates have a compact footprint, fitting in tight spaces
      • Provides strategic emergency egress points from Post & Panel barriers
      • Gates open in both directions with a 180° rotation
      • Seamlessly integrates with Beltrac 3000 Stanchions, including retro-fit applications
      • Available in 2 widths, to fit stanchions spaced 48" or 52.5" apart (center-to-center)
      • Optional Latch can be locked for secure access
      • Custom graphics and messaging available (Call for more information)


    Spécifications techniques
    • Réference unique.magnetic-breakaway-egress-gate
    • Famille de produitsStanchions and Barriers
    • Groupe de produitsBarrier Gates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers