Publier vos produits
Melody Lounge fauteuil
Melody Lounge fauteuil
Melody Lounge fauteuil
Melody Lounge fauteuil
Melody Lounge fauteuil
Melody Lounge fauteuil
Melody Lounge fauteuil
Melody Lounge fauteuil
Melody Lounge fauteuil
Melody Lounge fauteuil
    LD Seating

    Melody Lounge fauteuil

    Conçu par Orlandini Design.

    La collection Melody Lounge sublime les espaces publics et les intérieurs grâce à ses fauteuils luxueux entièrement rembourrés et ses repose-pieds en option. Conçue pour un confort optimal et un soutien ergonomique, la collection propose des fauteuils pivotants avec deux hauteurs de dossier, chacun doté d'un ingénieux mécanisme synchrone dissimulé pour une fonctionnalité sans effort.


    Un savoir-faire d'exception

    Chaque détail de la collection Melody Lounge est le fruit d'un savoir-faire d'exception. L'alliance de matériaux haut de gamme et d'un design épuré confère aux fauteuils une allure unique et garantit un confort maximal.

    Mécanisme dissimulé

    Les fauteuils entièrement rembourrés peuvent être équipés d'un mécanisme synchrone, astucieusement intégré à l'assise. Ce détail raffiné préserve la pureté du design, faisant de ces fauteuils le choix idéal pour les bureaux de prestige et les lieux d'exception.

    Élégant Repose-pieds

    Le repose-pieds est un accessoire idéal pour un confort accru. Grâce à son design harmonieux, il s'accorde parfaitement avec les fauteuils Melody Lounge, offrant un espace de détente appréciable aussi bien au bureau qu'à la maison.

    Spécification
    • Numéros de modèle : ML-L, ML-XL

      Caractéristiques :

      • Fauteuil pivotant
      • Assise et dossier rembourrés
      • Dossier haut
      • Accrochets rembourrés intégrés au dossier
      • Mécanisme synchrone FR dissimulé avec réglage automatique de la tension du dossier en fonction du poids de l'utilisateur, 3 positions de verrouillage
      • Pied en aluminium poli 4 branches
      • Patins en plastique
      • Garantie de 5 ans

      Numéros de modèle : ML-L, FW ; ML-XL, FW

      Caractéristiques :

      • Fauteuil pivotant
      • Assise et dossier rembourrés
      • Dossier haut
      • Accrochets rembourrés intégrés au dossier Dossier
      • Mécanisme synchrone FR dissimulé avec réglage automatique de la tension du dossier en fonction du poids de l'utilisateur, 3 positions de verrouillage
      • Pied en frêne 4 branches, teinté noir ou chêne naturel
      • Sans patins
      • Garantie de 5 ans

      Toutes les options relatives à la structure du fauteuil, aux parties peintes, aux tissus d'ameublement ou aux caractéristiques mécaniques sont clairement affichées dans le configurateur en ligne.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.melody-lounge
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils