Publier vos produits
KÁRMÁN Daybed
KÁRMÁN Daybed
KÁRMÁN Daybed
KÁRMÁN Daybed

    KÁRMÁN Daybed

    Traduit par Google,
    Lit de repos Kármán. Structure en aluminium. Corde oléfine nouée à la main, couleur beige. Revêtement en oléfine style Saint Tropez couleur tourterelle. Ce tissu, fabriqué à partir de fils coupés dans la masse avec des composants imperméables et antitaches également incorporés dans la masse, présente d'excellentes performances en matière de protection UV contre la décoloration, les taches, la moisissure et d'imperméabilité. Facile à nettoyer.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.karman-daybed
    • Famille de produitsKármán
    • Groupe de produitsDaybed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)72
    • Largeur (mm)140
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enEspagne
    • Poids net (Kg)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sofa beds
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-11 29 13
    • Titre OmniClassExterior Seating