Publier vos produits
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
    LEDVANCE

    Damp Proof Fit


    DAMP PROOF FIT
    Luminaires robustes et DAMP PROOF, de forme CLASSIC, avec fonction Multi Select.

    Caractéristiques du produit
    • Disponible en 3 longueurs différentes

    Haute efficacité lumineuse
    • jusqu’à 160 lm/W.

    Fonction Multi Lumen
    • niveaux de flux lumineux sélectionnables.

    Fonction multicolore
    • 4000 K, 5000 K et 6500 K.

    Type de protection
    • IP65.

    Angle de rayonnement
    • 115 °.
    • Câblage traversant possible.
    • Boitier en polycarbonate.

    Avantages du produit
    • Lumière uniformément répartie.
    • Grande polyvalence grâce aux niveaux de flux lumineux et aux couleurs de lumière sélectionnables (Multi Select).
    • Économie d'énergie jusqu'à 69 % (en comparaison avec le luminaires utilisant des lampes fluorescentes).
    • Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion.

    Zones d'application
    • Installations industrielles et pour le stockage.
    • Parkings et passages souterrains.
    • Garages.
    • Ateliers, lignes d’assemblage.

    Technique / Accessoires
    • Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses.
    • Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit antivol, presse-étoupe).

    Conseils de sécurité
    • Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
    • Attention, risque de choc électrique.
    • Produit de classe de protection I.
    • Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

    Pour la garantie, voir www.ledvance.com/guarantee
    Pour cette famille de produits, plusieurs variantes peuvent exister avec des propriétés spécifiques !
    Veuillez vous référer au texte de spécification où chaque URL de produit est répertoriée.
    Les générations plus anciennes d'une famille de produits sont accessibles sur notre site Web https://www.ledvance.com.
    Vous devez utiliser Revit 2021 ou supérieur pour utiliser nos fichiers Revit.
    Contact : bim@ledvance.com
    Spécification
    • Veuillez noter que le fichier Revit fourni peut être valable pour une famille de produits !
      Pour accéder à de plus amples informations sur le produit, veuillez suivre la liste ci-jointe des numéros EAN-GTIN.

      Liste des produits EAN-GTIN:

      4099854725609 DP FIT 1500 V 51W ML 8405065 IP65 LEDV
        • Catalogue:
        https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854725609

        4099854725623 DP FIT 1200 V 31W ML 8405065 IP65 LEDV
          • Catalogue:
          https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854725623

          4099854725647 DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65 LEDV
            • Catalogue:
            https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854725647
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Damp-Proof-Fit
    • Famille de produitsProfessional luminaires
    • Groupe de produitsBatten-Combo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilité de la région

    L'Europe