Publier vos produits
Middle Atlantic Products - Forum™ ADA-Compliant Wall Tiles
Middle Atlantic Products - Forum™ ADA-Compliant Wall Tiles
Middle Atlantic Products - Forum™ ADA-Compliant Wall Tiles
Middle Atlantic Products - Forum™ ADA-Compliant Wall Tiles
    Legrand-AV

    Middle Atlantic Products - Forum™ ADA-Compliant Wall Tiles

    Traduit par Google,

    Les dalles murales Forum™ conformes aux normes ADA de Middle Atlantic s'intègrent parfaitement au présentoir Forum. Une fois installées, ces dalles permettent à une personne de détecter le présentoir avec une canne avant tout contact corporel. Cet accessoire astucieux est également adaptable aux installations existantes et s'adapte ainsi sans effort.

    • Dalles murales acoustiques en feutre PET de 24 po de largeur x 24 po de hauteur x 8 po de profondeur
    • Idéal pour tous les endroits où le présentoir du sol au mur du Forum est installé, y compris les salles de conférence, les bureaux et les établissements d'enseignement
    • Rénovable pour s'adapter aux installations existantes
    • Améliore les niveaux de bruit et de réverbération
    • Capacités de couleurs personnalisées
    • Emballé à plat pour un transport facile
    • Assemblage requis
    • Le matériel de taquet minimaliste permet une installation murale - Vendu par paire
    • Complémentaire aux systèmes acoustiques du Moyen-Atlantique
    Spécification
    • Specifications for Forum™ ADA-Compliant Wall Tiles

      Dimensions & Measurements

      Height 24
      24 in (61 cm)
      Mounting Depth Max 8 in (20 cm)
      Width 24
      24 in (61 cm)


      Characteristics & Features

      Available Internationally Yes
      Color Charcoal Gray
      Silver Gray
      Manufacturer Middle Atlantic
      Material PET Felt (100% Polyester)
      Ships Flat Yes

      Certifications & Warranties

      Certifications ADA Compliant


    Spécifications techniques
    • Réference unique.middle-atlantic-products-forum-ada-compliant-wall-tiles
    • Famille de produitsMiddle Atlantic Products
    • Groupe de produitsTechnical Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Finishes
    • Numéro OmniClass23-15 15 29
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes