Publier vos produits
Bloc fibre optique LC Duplex 6 fibres
Bloc fibre optique LC Duplex 6 fibres
    Legrand

    Bloc fibre optique LC Duplex 6 fibres

    Bloc fibre optique LCS³ à clipser sur un tiroir optique à équiper ou sur une cassette à splicer

    Spécification
      • Bloc fibre optique monomode LCS³.
      • LC duplex pour 6 fibres monomode.
      • (9μm/125μm) - Noir.
      • Se clipse directement sur le tiroir optique à équiper (référence 032100) ou sur la cassette fibre optique à splicer (référence 032141).

      Références Legrand : 032113, 032123, 032136

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fiber-optic-blocks-lc-duplex-6-fibers
    • Famille de produitsFiber optic blocks
    • Groupe de produitsFiber optic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)23
    • Largeur (mm)108.8
    • Profondeur (mm)38.4
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCÉlément de Distribution
    • Code ETIMEC001130
    • Nom ETIMPatch panel fibre optic
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28_27
    • Description de l'Uniclass 2015Fibre optic patch panels
    • Code CSI MasterFormat 201427 13 23.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Optical Fiber Splicing and Terminations
    • Numéro OmniClass23-37 11 15 15 13
    • Titre OmniClassFiber Adapter Panels