Publier vos produits
Coffret isolant étanche Plexo avec embouts à perforatrion directe - IP 65 - IK 09 - Classe II de 1 rangée de 2(+1) modules - Gris
Legrand

Coffret isolant étanche Plexo avec embouts à perforatrion directe - IP 65 - IK 09 - Classe II de 1 rangée de 2(+1) modules - Gris

Coffrets Plexo³ - Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 - Conformes à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3. Coffrets étanches - IP 65 - IK 09 - Classe II - Résistance aux UV suivant la norme ISO 4892-2 - Réversibilité totale porte et coffret. Châssis et plastrons amovibles à partir de 2 rangées - Rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés. Entraxe entre rails 150 mm - Reçoivent les platines perforées et plastrons pleins pour montage de produits non modulaires - Les coffrets à partir de 2 rangées sont livrés avec un support de fixation permettant de fixer l'appareillage Plexo complet, sur le côté du coffret - Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables - Matière polystyrène renforcé choc - Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé L746A - Pour obtenir des informations complémentaires sur cet objet, contactez nous sur : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Spécification
  • Coffret 2 (+1) modules - Nombre de rangées : 1 - Nombre de modules : 2 (+1)
Spécifications techniques
  • Réference unique.LG-001902
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)174
  • Largeur (mm)93
  • Profondeur (mm)109
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène
  • Poids net (Kg)345
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEG000011
  • Nom ETIMCabinet enclosures
  • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Code UNSPSC3912
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Description de l'Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Numéro OmniClass23-35 31 27
  • Titre OmniClassPower Distribution Units
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution