Publier vos produits
Armoire assemblable métallique Altis IP55 - IK10 - RAL7035 Profondeur 600 mm de 1200x600mm à 2000x1600mm
Legrand

Armoire assemblable métallique Altis IP55 - IK10 - RAL7035 Profondeur 600 mm de 1200x600mm à 2000x1600mm

Armoires Altis™ assemblables métal - IP 55 selon norme EN/IEC 60529, LCIE n° 74367-562119 - IK 10 selon norme EN/IEC 62262 (EN 50102), Nema 12, 12 K - Revêtement polyester texturé (p. 80 µm) - Excellente tenue à la corrosion et aux agents chimiques - Porte réversible - Fermeture à verrouillage automatique 4 points par double barre - Pour les armoires deux portes, fermeture double barre sans montant central (porte gauche condamnée par Poignée centrale intérieure 2 points) - Ajour bas (plaques passe-câbles à commander séparément) - Panneau arrière démontable - Anneaux et cornières de levage à commander séparément - Pour obtenir des informations complémentaires sur cet objet, contactez nous sur : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Spécification
  • Armoires RAL 7035 Profondeur 600 mm - Hauteur : 1200 - Largeur : 600 - Poids : 67,6 kg - Nombre de portes : 1
Spécifications techniques
  • Réference unique.LG-Armoire-assemblable-Altis-P600
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-30
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)61100
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEG000011
  • Nom ETIMCabinet enclosures
  • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Code UNSPSC3912
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Description de l'Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Numéro OmniClass23-35 31 27
  • Titre OmniClassPower Distribution Units
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution