Publier vos produits
BAES Evacuation à LEDs SATI AutoDiag Encastré
Legrand

BAES Evacuation à LEDs SATI AutoDiag Encastré

BAES d'évacuation encastré à LEDs, 45lm 1h, IP40 IK04, classe II, SATI connecté pour ERP et ERP Bloc plastique équipé de bormes automatiques Installation directe en faux plafond, après découpe de Ø152 mm (scie cloche à trépan réf. 0 625 97), maintien par 3 griffes ajustables et invisibles Equipé d'une plaque de signalisation vertical Equipé d'une étiquette universelle repositionnable et recyclable, permettant de réaliser les principales directions de signalisation d’évacuation Pour obtenir des informations complémentaires sur cet objet, contactez nous sur : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Spécification
  • très faible consommation d'énergie (0,6 W) Certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI Equipé de batteries Ni-Cd Fonction SATI Connecté permettant un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via l'App. legrand-ERP connecté La fonction SATI Connecté nécessite l’utilisation d’une télécommande modulaire réf. 0 625 20 (IP) ou 0 625 21 (radio) Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz
Spécifications techniques
  • Réference unique.LG-BAES-Evacuation-SATI-Encastre
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)187
  • Largeur (mm)240
  • Profondeur (mm)202
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
  • Poids net (Kg)683
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
  • Code UNSPSC391117
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
  • Description de l'Uniclass 2015Emergency exit devices
  • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 13
  • Titre OmniClassEmergency Lighting

Disponibilité de la région

L'Europe
France