Publier vos produits
Baie 19 pouces Linkeo à porte avant double en verre livrée montée - largeur 800mm - de 2026x600mm à 2026x1000mm
Legrand

Baie 19 pouces Linkeo à porte avant double en verre livrée montée - largeur 800mm - de 2026x600mm à 2026x1000mm

Baie Linkeo associable à double porte en verre de sécurité sérigraphiée. Equippée avec panneaux latéraux et arrière démontables avec liaison équipotentielle automatique. Condamnation des 4 faces par serrure à clé. Équipées de 2 montants 19 pouces avec marquage des U et réglable en profondeur. Entrées de câbles prédécoupées.
Spécification
  • Capacité 42U.
    Condamnation des 4 faces par serrure à clé.
    Structure métallique IP20 et IK08.
    Prédécoupe haute pour kit ventilateurs.
    Equipées de pieds de nivellement.
    Peut être équipé d'un jeu de balais réf. 646428
    Charge admissible : 400 kg.
    Gris anthracite RAL 7016
Spécifications techniques
  • Réference unique.LG-Linkeo-Freestanding-cabinets-with-double-front-door-width-800freestanding-cabinets-linkeo-legrand-with-double-front-door-width-800mm-from-2026x600mm-to-2026x1000mm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2026
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution