Publier vos produits
Legrand Chemin de câbles P31 Hauteur 50 mm
Legrand Chemin de câbles P31 Hauteur 50 mm
Legrand Chemin de câbles P31 Hauteur 50 mm
Legrand Chemin de câbles P31 Hauteur 50 mm
Legrand Chemin de câbles P31 Hauteur 50 mm
    Legrand

    Legrand Chemin de câbles P31 Hauteur 50 mm

    Système de chemins de câbles P31 automatique ou à vis

    Hauteur 50 mm, largeur 50 à 600 mm

    finitions acier pré-galvanisé GS, post galvanisé à chaud GC, pré-galvanisé zinc magnésium ZnMg, acier inoxydable 304, acier inoxydable 316L

    L'éclissage automatique et le couplage mâle/femelle ont été conçus pour simplifier au maximum le travail des installateurs pour leur permettre de terminer leur projet plus rapidement et en toute sécurité.
    Spécification
    • P31 présente un nouveau système d'éclissage automatique associé à une connexion mâle/femelle.
      • Cette conception innovante garantit une connexion rapide et sûre dans tous les cas.
      • Le coupleur automatique est conçu pour permettre également un désaccouplement rapide
      • En version à vis, la facilité d'alignement des longueurs et la stabilité de la jonction pendant le serrage des vis sont assurées par le système mâle/femelle.

      Système innovant d'insertion par glissement
      Disponible sur les principaux accessoires d'acheminement, ce nouveau système innovant facilite l'installation des accessoires indépendamment des longueurs de chemin de câbles utilisées (automatique, mâle/femelle ou système d'accouplement traditionnel).
      • Alignement entre les longueurs et les accessoires lors du montage.
      • Ajustement de la position aux jonctions pour s'adapter parfaitement à la configuration du chantier.
      • Protection des extrémités des chemins de câbles, notamment après les opérations de coupe.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LG-P31-H50-mm
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-11-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireZinc
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution et ventilation

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France