Publier vos produits
Gaines à câbles composables métalliques XL³ pour réalisation de tableaux électriques IP55 avec appareils de protection jusqu'à 6300A
Gaines à câbles composables métalliques XL³ pour réalisation de tableaux électriques IP55 avec appareils de protection jusqu'à 6300A
    Legrand

    Gaines à câbles composables métalliques XL³ pour réalisation de tableaux électriques IP55 avec appareils de protection jusqu'à 6300A

    XL³ 800 - armoires de distribution - IP 43 - IK 08 avec kit et porte. IP 40 - IK 08 avec porte. IP 30 - IK 07 sans porte - Enveloppes métal - Peuvent recevoir les appareils jusqu'à 800 A - Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C / 5 s - Pour installation dans les ERP - Capacité 24 et 36 modules par rangée - RAL 7035 - Livrées à plat avec montants fonctionnels fixés sur le fond, plaque d'entrée de câbles découpable et accessoires de jumelage (horizontal et vertical) - Pour tenue aux environnements spécifiques, se référer à la déclaration disponible sur catalogue en ligne - Pour obtenir des informations complémentaires sur cet objet, contactez nous sur : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Spécification
    • Gaines à câbles externes latérales - S'associent à droite ou à gauche - Livrées avec un socle hauteur 100 mm et accessoires de jumelage - Hauteur totale : 1550 - Hauteur plastronnable : 1400 - Largeur extrieure : 460 - Largeur utile : 400 - Profondeur : 230
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LG-XL3_800-GaC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)230
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Poids net (Kg)26400
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC002935
    • Nom ETIMAccessories for cable carrying system
    • Nom UNSPSCElectrical sleeves
    • Code UNSPSC39121404
    • Code Uniclass 2015Pr_20_29_10_11
    • Description de l'Uniclass 2015Cable sleeves
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution