Publier vos produits
Lekolar båt
Lekolar

Lekolar båt

Traduit par Google,
Larguez les amarres et partez à l'aventure sur les sept mers ! Vous pouvez facilement monter dans le bateau, lever l'ancre, remonter la passerelle, diriger et tirer le contrôleur. Un espace lekbåt stable et attrayant pour plusieurs enfants qui deviendra rapidement un intérieur préféré. Petits trous dans les faces en contreplaqué pouvant servir de trou de serrure ou de poignée. Dimensions : L160xP80xH72 cm (avec mât 115 cm). Fabriqué en contreplaqué solide, enduit et certifié FSC. Livré non assemblé, notice de montage pour imprimer l'onglet document. A partir de 2 ans.
Spécification
  • Kasta loss och ge er ut på äventyr på de 7 världshaven! Du kan lätt klättra in i båten, lätta ankar, dra in landgången, styra och dra i styrreglaget. En stabil och snygg lekbåt med utrymme för flera barn som snabbt kommer bli en favorit inomhus. Små hål i plywoodytorna som kan användas som titthål eller handtag. Av kraftig, lackerad, FSC-godkänd plywood. Levereras omonterad, monteringsanvisningar finns att skriva ut under fliken dokument. Från 2 år.

Spécifications techniques
  • Réference unique.14902
  • Famille de produitsLekolar
  • Groupe de produitsPlay furniture
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2021-04-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède