Publier vos produits
Lekolar bil
Lekolar bil
    Lekolar

    Lekolar bil

    Traduit par Google,
    Un lekbil robuste et amusant pouvant accueillir quatre enfants. On peut monter dans la voiture, conduire, utiliser les instruments mobiles et avoir des passagers à l'arrière. Déplacer des détails comme le volant et l'engrenage. Couvercle avant pour que le rôle du chêne puisse entrer et sortir. La porte se ferme lentement à l'aide d'un ressort à gaz. Ouvrir le fond simplifie le nettoyage. Facile à déplacer. & Nbsp; Dimensions : L115xP70xH65 cm. & Nbsp; en contreplaqué solide, enduit et certifié FSC. Livré non assemblé, notice de montage pour imprimer l'onglet document. A partir de 2 ans.
    Spécification
    • En tuff och rolig lekbil med plats för 4 barn. Man kan klättra in i bilen, köra, använda de rörliga instrumenten och ha passagerare där bak. Rörliga detaljer som ratt och växelspak. Öppningsbar lucka fram så att man i rolleken kan packa i och ur. Luckan stängs långsamt med hjälp av gasfjäder. Öppen botten förenklar städning. Lätt att flytta. Av kraftig, lackerad, FSC-godkänd plywood. Levereras omonterad, monteringsanvisningar finns att skriva ut under fliken dokument. Från 2 år.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.14903
    • Famille de produitsLekolar
    • Groupe de produitsPlay furniture
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2021-04-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)650
    • Largeur (mm)1150
    • Profondeur (mm)700
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Norvège
    Suède