Publier vos produits
Lekolar kök
Lekolar kök
    Lekolar

    Lekolar kök

    Traduit par Google,
    Un lekkök substantiel à la hauteur des exigences préscolaires. Avec de nombreuses fonctions différentes, une plaque de cuisson à 3 brûleurs, un four, des boutons mobiles avec des graduations claires, des portes qui s'ouvrent et une plaque coulissante, un évier et une bonne étagère de rangement dans l'armoire. De grandes surfaces en bois clair qui s'intègrent dans de nombreux environnements différents. La jambe haute simplifie le nettoyage. Dimensions : L78xP37xH101 cm, hauteur 55 cm à la cuisinière. Fabriqué en contreplaqué solide, enduit et certifié FSC. Bol à vaisselle PP. Livré en deux parties facilement vissables. A partir de 2 ans.
    Spécification
    • Ett rejält lekkök som lever upp till förskolans höga krav. Med många olika funktioner som spishäll med 3 plattor, ugn, rörliga vred med tydliga graderingar, öppningsbara luckor och utdragbar plåt, diskho samt bra hyllförvaring i överskåp. Stora ljusa träytor som passar in i många olika miljöer. Höga ben förenklar städning. Av kraftig, lackerad, FSC-godkänd plywood. Diskbalja av PP. Levereras i 2 delar som enkelt skruvas ihop. Från 2 år.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.18301
    • Famille de produitsLekolar
    • Groupe de produitsPlay furniture
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2021-04-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1010
    • Largeur (mm)780
    • Profondeur (mm)370
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Norvège
    Suède