Publier vos produits
Lekolar spis
Lekolar

Lekolar spis

Traduit par Google,
Un lekspis solide avec différentes fonctions de cuisson avec 3 plaques, four, bouton mobile avec trappe de graduations claires et plaque coulissante. Pieds hauts qui simplifient le nettoyage. Fabriqué en contreplaqué solide, enduit et certifié FSC. Livré entièrement assemblé. Dimensions : 40x37x55 cm. & Nbsp; A partir de 2 ans.
Spécification
  • En rejäl lekspis med olika funktioner som spishäll med 3 plattor, ugn, rörliga vred med tydliga graderingar, öppningsbar lucka och utdragbar plåt. Höga ben som förenklar städning. Av kraftig, lackerad, FSC-godkänd plywood. Levereras färdigmonterad. Från 2 år.

Spécifications techniques
  • Réference unique.18302
  • Famille de produitsLekolar
  • Groupe de produitsPlay furniture
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)550
  • Largeur (mm)490
  • Profondeur (mm)370
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède