Publier vos produits
Bruse bro
Bruse bro
    Lekolar

    Bruse bro

    Traduit par Google,
    Lekbro en contreplaqué de bouleau, färgkoodinerad avec le reste de notre gamme Playwood. Très haute qualité et bonne stabilité. Jouer pour les plus petits. Le pont bourru s'utilise facilement comme accessoire de la saga, mais peut aussi servir de base à un environnement amusant si vous laissez libre cours à votre imagination. Bon pour l'entraînement moteur lorsque vous pouvez vous cacher sous le pont ou barboter dessus. Le temps réel du pont est recouvert d'un nålfiltmatta gris pour réduire le risque de glissade. Facile à nettoyer : passez l'aspirateur sur le tapis et séchez le pont avec un chiffon humide. Dimensions : L200xB60xH90 cm ouverture B90xH46 cm. Entièrement assemblé.
    Spécification
    • Lekbro i björkplywood, färgkoodinerad med resten av vårt Playwoodsortiment. Mycket hög kvalitet och ordentlig stabilitet. Lekmöbel för de mindre barnen. Bruse bro används lätt som rekvisita till sagan men kan även vara en grund för en rolig miljö om man låter fantasin flöda. Bra för motorisk träning då man kan gömma sig under bron eller klampa över den. Själva gången på bron är klädd med en grå nålfiltmatta för att minska halkrisken. Lätt att rengöra: dammsug mattan och torka bron med fuktig trasa. Mått: L200xB60xH90 cm, öppning B90xH46 cm. Levereras monterad.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.80392
    • Famille de produitsLekolar
    • Groupe de produitsPlay furniture
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2021-04-14
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers