Publier vos produits
Lekolar lekbord H33
Lekolar lekbord H33
    Lekolar

    Lekolar lekbord H33

    Traduit par Google,
    Une table de jeu substantielle et très fonctionnelle avec des roues de blocage. Sur lekbordet, les enfants peuvent construire avec des blocs, jouer avec des animaux, s'entraîner, etc. Avec six compartiments pour un rangement intelligent, adaptés aux dimensions du rangement Classic. Tous les garages, fermes et maisons de poupées Lekolar adaptés au lekbordet. Tapis de jeu fins pour atténuer le son et protéger la surface disponible à l'achat. & Nbsp; Dimensions : L99xB84xH33 cm. & Nbsp; en contreplaqué solide, pigmenté blanc, certifié FSC. Livré entièrement assemblé. A partir de 1 an.
    Spécification
    • Ett rejält och mycket funktionellt lekbord med låsbara hjul. På lekbordet kan barnen bygga med klossar, lekdjur, järnväg m.m. Med 6 fack för smart förvaring, anpassade efter mått till förvaringsbox Classic. Alla Lekolars garage, bondgårdar och dockhus är anpassade för lekbordet. Fina lekmattor för att dämpa ljudet och skydda ytan finns att köpa till. Av kraftig, vitpigmenterad, FSC-godkänd plywood. Levereras färdigmonterat. Från 1 år.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.83410
    • Famille de produitsPlaywood
    • Groupe de produitsTable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-14
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Norvège
    Suède