Publier vos produits
Bunkka Bed
Bunkka Bed
Bunkka Bed
Bunkka Bed
    Lekolar

    Bunkka Bed

    3.9 sur 5 étoiles3.9(7 Avis)
    Traduit par Google,
    Le nouveau lit armoire Bunkka est plus bas que les lits armoires traditionnels et libère ainsi une surface murale pour d'autres utilisations, par exemple, et rend même le plus petit espace plus spacieux. Les cordes éveillent l'imagination de l'enfant et lui permettent de s'amuser facilement ! Bunkka est léger à ouvrir et à fermer. Le mécanisme d'ouverture est en deux étapes, ce qui facilite l'ouverture du lit en toute sécurité. Une fois ouverte, la porte peut être verrouillée sur le lit. À côté du lit de l'armoire, il est possible d'obtenir une armoire de rangement, avec des étagères réglables pour permettre une polyvalence de stockage. Dans l'armoire de rangement, vous pouvez ranger, par exemple, des tapis de jeu roulés ou du linge. Le mécanisme du lit Bunkka est en bouleau massif et contreplaqué de bouleau, l'armoire est en panneau de meuble mélaminé avec bordure en ABS. Bunkka est léger à manipuler et à installer. En plus du montage mural, il est possible de placer les lits au rez-de-chaussée avec les dossiers face à face. 163 cm de hauteur est également utile pour les projets de rénovation où différentes enceintes réduisent la hauteur des pièces. Sous le cadre de l'armoire se trouvent des pattes réglables et dans les pieds en caoutchouc du lit inférieur.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.89714
    • Famille de produitsBunkka
    • Groupe de produitsBed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-10-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1630
    • Largeur (mm)646
    • Profondeur (mm)340
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Lits
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56