DL 220 LED EVODL 220 LED EVODL 220 LED EVO
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

DL 220 LED EVO

Traduit par Google,

Spécification:
Downlight à encastrer rond à LED, distribution uniforme de la lumière et classe de protection élevée IP65 (diffuseur), IP40 (haut) équipé d'une source lumineuse LED à économie d'énergie intégrée. Produit en plastique ABS associé à un diffuseur en PC et un réflecteur en aluminium. Options disponibles avec DALI ou avec module d'urgence. Température de couleur 3000K/4000K, IRC>80, durée de vie LED 50 000h (L70B50) ta= 25 ºC.

Application:
Luminaire conçu pour l'éclairage vers le bas, en particulier dans les applications humides et humides. Luminaire conçu pour une utilisation intérieure et extérieure. La lumière uniformément diffusée fournit un éclairage optimal et confortable pour les salles médicales, de soins de santé et de laboratoire, les installations industrielles ainsi que les salles de bains, les piscines ou les toilettes. En raison de la possibilité de le rendre compatible avec des systèmes d'éclairage extérieurs, il est également recommandé pour les bâtiments de classe A. Conçu pour être monté dans chaque type de plafond suspendu (modulaire, plaques de plâtre).

Spécifications techniques
  • Réference unique.dl-220-led-evo
  • Famille de produitsINVESTMENT LIGHTING
  • Groupe de produitsDOWNLIGHT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord