DOBLO LEDDOBLO LEDDOBLO LED
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

DOBLO LED

Traduit par Google,

Spécification:
Appareil d'éclairage décoratif avec effet de lumière indirecte constituant 30% de la puissance lumineuse totale du luminaire. Il a été fabriqué en tôle d'acier peinte par poudrage et équipé d'un module LED économique. Spécification : température de couleur : 3000K/4000K ; IRC>80 ; Durée de vie des modules LED 50 000h (L70B50) pour ta=25°C. Options DIMM/DALI disponibles sur demande.

Application:
Un luminaire d'intérieur polyvalent conçu pour les bureaux et les zones d'utilisation grand public. Il est parfait pour les espaces de représentation.

Caractéristiques spéciales :
Lumière indirecte 70% vers le bas / 30% vers le haut.

Spécifications techniques
  • Réference unique.doblo-led
  • Famille de CollectionsINVESTMENT LIGHTING
  • CollectionOFFICE LIGHTING
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord