No d'article: | PRHMR033 |
---|---|
Fabricant: | LG ELECTRONICS |
Famille de produits: | Accessory |
Groupe de produits: | VRF |
Largeur (mm): | 786 |
Hauteur (mm): | 218 |
Profondeur (mm): | 657 |
Date de publication: | 2018-07-19 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
The HR box is the VRF accessory directly involved in mode changing of indoor units, changing at request from heating to cooling and vice versa. The flexible installation allows parallel and serial connection
URL des données produits: | http://www.lg.com/global/business/air-solution/vrf/multi-v-5 |
---|---|
Instructions d'installation: | http://www.lg.com/global/business/air-solution/vrf/multi-v-5 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | http://www.lg.com/global/business/air-solution/vrf/multi-v-5 |
Description technique: | http://www.lg.com/global/business/air-solution/vrf/multi-v-5 |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/lg_electronics/product/prhmr033
Materiau principal: | Steel |
---|---|
Materiau secondaire: | Copper |
Créé en: | South Korea |
Fabriqué en: | South Korea |
Poids net (kg): | 16.7 |
Catégorie de BIMobject: | CVC - Air conditionné |
---|---|
Classification IFC: | Air Terminal |
Nom UNSPSC: | Air conditioners |
Code UNSPSC: | 40101701 |
NBS Reference Code: | 65-80-05 |
NBS Reference Description: | Air Conditioning Systems |
Nom | Valeur |
---|---|
Depth | 657 mm |
Height | 218 mm |
Material | Steel |
Weight | 16.7 lb |
Width | 786 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Material | Steel |
Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés