Publier vos produits
Multi V S U7
Multi V S U7

    Multi V S U7

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Unité extérieure unique du système VRF triphasé avec une plage de capacité de 10HP - 12HP ; avec puissance nominale refroidissement, chauffage [kW] ARUN100LSS0 - 28kW Refroidissement, 30,6kW Chauffage ARUN120LSS0 - 33,6kW Refroidissement, 36,7kW Chauffage
    Spécification
    • Multi V S line-up is a 2 pipe compact and side discharge VRF solution that includes corrosion resistance models for coastline environments where salty air represents a deterring factor. MULTI V S controls refrigerant temperature according to indoor, outdoor and setting temperatures. This optimises energy efficiency by saving up to 13% and maximises indoor comfort level in cooling/heating modes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.U7
    • Famille de produitsOutdoor unit
    • Groupe de produitsVRF
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1625
    • Largeur (mm)1090
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireCuivre
    • Conçu enCorée du Sud
    • Fabriqué enCorée du Sud
    • Poids net (Kg)157
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCAir conditioners
    • Code UNSPSC40101701