Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Multi V5 UXA

No d'article: UXA
Fabricant: LG ELECTRONICS
Famille de produits: Outdoor unit
Groupe de produits: VRF
Largeur (mm): 930
Hauteur (mm): 1690
Profondeur (mm): 760
Date de publication: 2018-07-19
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
Outdoor unit, single module component of VRF system with a capacity range of 8HP - 10HP -12HP ; with nominal capacity cooling, heating [kW]
ARUM080LTE5 - 22.4kW Cooling, 25.2kW Heating
ARUM100LTE5 - 28kW Cooling, 31.5kW Heating
ARUM120LTE5 - 33.6kW Cooling, 37.8kW Heating

The MULTI V 5 is equipped with innovative Dual Sensing Control that monitors temperature and humidity levels to efficiently manage cooling and heating. Equipped with LG’s Ultimate Inverter Compressor and boasting a large capacity for outdoor units, the MULTI V 5 is a powerful climate control solution.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire: Copper
Créé en: South Korea
Fabriqué en: South Korea
Poids net (kg): 215

Catégorie de BIMobject: CVC - Air conditionné
Classification IFC: Air Terminal
Nom UNSPSC: Air conditioners
Code UNSPSC: 40101701
NBS Reference Code: 65-80-05
NBS Reference Description: Air Conditioning Systems
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nom Valeur
Cooling Capacity 33.6 BTUh
Depth 760 mm
Heating Capacity 37.8 J
Height 1690 mm
Material Steel
Weight 215 lb
Width 930 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Steel

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés