Publier vos produits
ATSWT Light-Duty Commercial/Residential Door Operator
LiftMaster

ATSWT Light-Duty Commercial/Residential Door Operator

Traduit par Google,

Opérateur de chariot résidentiel commercial léger LiftMaster ATSWT 3/4 HP Wi-Fi avec rail
Opérateur LiftMaster authentique 100 % neuf

  • Opérateur de porte de quai commercial léger LiftMaster ATSW
  • Pour portes sectionnelles résidentielles ou commerciales à usage léger avec exigences de cycle de service léger jusqu'à 14' de haut
  • Idéal pour une utilisation dans les granges sur poteaux et structures similaires pour le stockage et la fabrication
  • Jusqu'à 8 cycles/heure
  • Technologie Security+2.0®
  • Système de rail à poutres en I
  • Poste de commande à bouton unique
  • Éclairage double face avec cache-objectif
  • Cellules photoélectriques du système Protector

Terminez votre installation en configurant MyQ et Key by Amazon pour votre propriétaire. Une fois la configuration terminée, assurez-vous d'enregistrer l'installation sur rewards.liftmaster.com .

Applications légères

  • Double homologation pour les portes résidentielles et commerciales avec des exigences de cycle de service léger
  • Wi-Fi® intégré sur toute la gamme commerciale légère
  • Idéal pour une utilisation dans les granges sur poteaux et structures similaires pour le stockage et la fabrication

Intelligent

  • La technologie myQ® permet la surveillance et le contrôle des opérateurs immobiliers via une application mobile.
  • Wi-Fi intégré pour une connexion Internet simple de l'opérateur.
  • Les alertes en temps réel indiquent l'état des portes par e-mail ou notifications push.

Calme et sécurisé

  • Système d'isolation des vibrations du moteur (MVIS) pour un fonctionnement plus fluide et plus silencieux.
  • Security+ 2.0® protège l'accès à la propriété ; technologie à code tournant tri-bande, fonctionnant uniquement pour les appareils programmés.
  • Le système Protector System® inverse automatiquement la porte si un dispositif de protection contre le piégeage détecte une obstruction.

Remarque : la norme UL 325 exige que tous les opérateurs de portes commerciales soient à pression constante pour se fermer ou soient équipés d'un dispositif de piégeage externe surveillé principal.

Fiable

  • Moteur à couple de démarrage élevé avec protection contre les surcharges.
  • Charge nominale de 600 pouces-livres par seconde pour satisfaire une large gamme d'applications à cycle léger.
  • Garantie 1 an.

Modules complémentaires puissants :

  • La lumière LED à distance myQ 827LM fonctionne automatiquement avec l'opérateur et fonctionne avec l'application myQ.
  • Le support central 50111 pour rail de 14 pi offre un support de rail supplémentaire. De série avec rail de 14 pi, en option pour toutes les autres tailles de porte.
  • Télécommandes 811LM/893MAX Programmez jusqu'à trois opérateurs LiftMaster avec la technologie à code tournant Security+ 2.0 ; les utilisateurs sont assurés d'un nouveau code à chaque utilisation.
  • Claviers sans fil KPW5/KPW250 Électronique scellée NEMA 4X (exigences de protection contre l'eau) pour une utilisation extérieure fiable.
  • Claviers sans fil 877MAX programmables avec la technologie Security+®, ce clavier offre un accès pratique et sécurisé avec un code PIN à 4 chiffres.
  • Panneau de commande intelligent 880LMW® Écran LCD avec détection de mouvement et fonction de minuterie de fermeture (TTC).

Compatible avec HomeLink®
Pont de compatibilité Bridge™ (non inclus) nécessaire pour certains véhicules. Visitez bridge.liftmaster.com pour savoir si un pont est nécessaire.
HomeLink® est une marque déposée de Gentex Corporation.

Spécification
  • LiftMaster ATSWT 3/4 HP Light-Duty Commercial Residential Trolley Operator Wi-FI w/ Rail
    100% Brand New Authentic LiftMaster Operator

    • LiftMaster ATSW light duty commercial dock door operator
    • For residential or light-duty commercial standard-lift sectional doors with light duty cycle requirements up to 14’ high
    • Ideal for use in pole barns and similar structures for storage and manufacturing
    • Up to 8 cycles/hour
    • Security+2.0® technology
    • I-beam rail system
    • Single button control station
    • Dual-sided lighting with lens cover
    • Protector System photo cells

    Complete your installation by setting up MyQ and Key by Amazon for your homeowner. Once setup, make sure to register the installation at rewards.liftmaster.com.

    Light Duty Applications

    • Dual-Rated for Residential and commercial doors with light-duty cycle requirements
    • Wi-Fi® Built-In across the complete light-duty commercial line
    • Ideal for use in pole barns and similar structures for storage and manufacturing

    Smart

    • myQ® Technology enables monitoring and control of the property operators through a mobile app.
    • Built-In Wi-Fi for simple operator internet connection.
    • Real-Time Alerts indicate the status of doors via email or push notifications.

    Quiet and Secure

    • Motor Vibration Isolation System (MVIS) for smoother and quieter operation.
    • Security+ 2.0® safeguards property access; tri-band rolling code technology, operating for programmed devices only.
    • The Protector System® auto-reverses the door if an entrapment protection device detects an obstruction.

    Note: UL 325 requires all commercial door operators to be either constant pressure To close or be equipped with a primary external monitored entrapment device.

    Reliable

    • High-Starting Torque Motor with overload protection.
    • Rated Load 600 inch-pounds per second to satisfy a wide range of light-duty cycle applications.
    • Warranty 1 year.

    Powerful Add-Ons:

    • 827LM myQ Remote Led Light Operates automatically with the operator and works with the myQ App.
    • 50111 Center Support Bracket for 14 ft. rail provides additional rail support. Standard with 14’ rail, optional for all other door sizes.
    • 811LM/ 893MAX Remote Controls Program up to three LiftMaster operators with Security+ 2.0 Rolling Code Technology users are assured of a new code with every use.
    • KPW5/ KPW250 Wireless Keypads NEMA 4X (water protection requirements) sealed electronics for reliable outdoor use.
    • 877MAX Wireless Keypads Programmable to Security+® Technology, this keypad provides convenient, secure access with a 4-digit PIN.
    • 880LMW Smart Control Panel® LCD display with motion sensing and Timer-To-Close (TTC) capability.

    HomeLink® Compatible
    Compatibility Bridge™ (not included) necessary for certain vehicles. Visit bridge.liftmaster.com to find out if a Bridge is needed.
    HomeLink® is a registered trademark of Gentex Corporation.

Spécifications techniques
  • Réference unique.atswt-residential-trolley-operator
  • Famille de produitsCommercial Door Operators
  • Groupe de produitsLight-Duty Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
  • Classification IFCÉlément d'ouverture
  • Code ETIMEC000367
  • Nom ETIMElectrical door opener
  • Nom UNSPSCDoor openers
  • Code UNSPSC30171512
  • Code Uniclass 2015Pr_75_30_23_33
  • Description de l'Uniclass 2015Garage door operators
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 31
  • Titre OmniClassAutomatic Door Controls and Operators