Publier vos produits
GH Gearhead Hoist Operator - Logic 5.0
GH Gearhead Hoist Operator - Logic 5.0
    LiftMaster

    GH Gearhead Hoist Operator - Logic 5.0

    Traduit par Google,

    Rien n'est comparable à la force et à l'intelligence des opérateurs de portes commerciales à usage industriel LiftMaster. Personnalisables pour n'importe quel environnement, ce sont des ouvre-portes indispensables pour les lieux de travail les plus difficiles.

    • Pour une utilisation sur les portes industrielles lourdes à cycle élevé. Système d'engrenages lubrifiés et nombreuses modifications personnalisées.
    • Cycle de service nominal : 25 par heure ; Plus de 90 cycles par jour.
    • Portes basculantes sectionnelles plus grandes/plus lourdes. Fixations latérales au mur pour les portes verticales ou à grande levée.
    • Porte roulante et grilles plus grandes/plus lourdes.

    CARACTÉRISTIQUES

    Connectivité professionnelle

    Surveillance et contrôle - La technologie myQ® permet la surveillance et le contrôle des opérateurs via une application mobile.

    Alertes en temps réel - Indiquez l'état des portes par e-mail.

    Sûreté et sécurité des entreprises

    Normes de sécurité - Conforme aux normes de sécurité UL 325.

    Capteurs de sécurité commerciaux - Protégez les personnes et les véhicules avec des capteurs de sécurité et des accessoires qui empêchent la porte de se fermer sur les obstacles.

    Minuterie de fermeture - Minuterie de fermeture intégrée programmable de 5 à 60 secondes par incréments de 5 secondes. Permet une fermeture automatique temporisée de la porte une fois que la porte a atteint la position complètement ouverte.

    Security+ 2.0® - Protégez l'accès aux installations avec la technologie Security + 2.0, ouverture pour les appareils enregistrés uniquement.

    Puissance commerciale

    Plusieurs options d'alimentation - Disponible en 1/2, 3/4, 1, 1-1/2, 2 et 3 HP

    Connexions à double tension - Monophasé : 115 V et 230 V, Triphasé : 208 V, 230 V et 460 V, Modèle discret : 575 V

    Tension personnalisable - Pour répondre aux exigences du travail

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gh-gearhead-hoist-operator
    • Famille de produitsCommercial Door Operators
    • Groupe de produitsIndustrial-Duty Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
    • Classification IFCÉlément d'ouverture
    • Code ETIMEC000367
    • Nom ETIMElectrical door opener
    • Nom UNSPSCDoor openers
    • Code UNSPSC30171512
    • Code Uniclass 2015Pr_75_30_23_33
    • Description de l'Uniclass 2015Garage door operators
    • Code CSI MasterFormat 201408 71 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators
    • Numéro OmniClass23-17 19 11 31
    • Titre OmniClassAutomatic Door Controls and Operators