Publier vos produits
MJ Medium-Duty Logic Jackshaft Operator
LiftMaster

MJ Medium-Duty Logic Jackshaft Operator

Traduit par Google,

Les solutions personnalisées de LiftMaster ® sont des ensembles intégrés, assurant une intégration transparente d'un système de porte commerciale motorisée. La combinaison de technologies avancées, de fonctionnalités et d'accessoires fournis par LiftMaster simplifie le processus de détermination de la meilleure solution pour répondre à votre application spécifique d'opérateur de porte automatique.

Idéaux pour augmenter le poids des portes et la fréquence des cycles, les opérateurs de portes commerciales à usage moyen LiftMaster constituent un ajout important à toute installation.

  • Pour une utilisation sur des portes commerciales plus petites et plus légères avec des exigences de cycle de service moyen.
  • Cycle de service nominal : 12 cycles maximum par heure ; Moins de 50 cycles par jour.
  • La déconnexion au niveau du sol désengage le levage manuel de l'opérateur en cas d'urgence.
  • Support mural pour portes sectionnelles hautes ou verticales ou petites portes roulantes et grilles.

CARACTÉRISTIQUES

Sûreté et sécurité des entreprises

Security+® - Le récepteur Security+ à 3 canaux intégré vous permet d'apprendre/de programmer jusqu'à 20 télécommandes LiftMaster 315 MHz.

Normes de sécurité - Conforme aux normes de sécurité UL 325.

Capteurs de sécurité commerciaux - Protégez les personnes et les véhicules avec des capteurs de sécurité et des accessoires qui empêchent la porte de se fermer sur les obstacles.

Minuterie de fermeture - Minuterie de fermeture intégrée programmable de 5 à 60 secondes par incréments de 5 secondes. Permet une fermeture automatique temporisée de la porte une fois que la porte a atteint la position complètement ouverte.

Puissance commerciale

115 Volts - 1/2 HP, moteur monophasé 115 V

Classe NEC - Circuit de commande 24V NEC Classe 2

Accessoires commerciaux

Commande à un seul bouton - La commande à un seul bouton fournit une entrée supplémentaire pour la fonctionnalité de commande à un seul bouton. Requis pour l'installation de tout récepteur radio externe.

Interrupteurs de fin de course auxiliaires - Les interrupteurs de fin de course auxiliaires fournissent des interrupteurs de fin de course supplémentaires avec des contacts secs de forme C aux positions de porte ouverte et fermée pour contrôler les lumières, les radiateurs et les niveleurs de quai.

Interrupteur de verrouillage - L'interrupteur de verrouillage désactive le circuit de commande de l'opérateur lorsque la porte est verrouillée, évitant ainsi d'endommager la porte et l'opérateur.

Spécifications techniques
  • Réference unique.mj-jackshaft-operator
  • Famille de produitsCommercial Door Operators
  • Groupe de produitsMedium-Duty Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
  • Classification IFCÉlément d'ouverture
  • Code ETIMEC000367
  • Nom ETIMElectrical door opener
  • Nom UNSPSCDoor openers
  • Code UNSPSC30171512
  • Code Uniclass 2015Pr_75_30_23_33
  • Description de l'Uniclass 2015Garage door operators
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 31
  • Titre OmniClassAutomatic Door Controls and Operators