Publier vos produits
SD (Logic 5.0) Slide Door Operator
LiftMaster

SD (Logic 5.0) Slide Door Operator

Traduit par Google,

Les solutions personnalisées de LiftMaster ® sont des ensembles intégrés, assurant une intégration transparente d'un système de porte commerciale motorisée. La combinaison de technologies avancées, de fonctionnalités et d'accessoires fournis par LiftMaster simplifie le processus de détermination de la meilleure solution pour répondre à votre application spécifique d'opérateur de porte automatique.

Rien n'est comparable à la force et à l'intelligence des opérateurs de portes commerciales à usage industriel LiftMaster. Personnalisables pour n'importe quel environnement, ce sont des ouvre-portes indispensables pour les lieux de travail les plus difficiles.

  • Pour une utilisation sur des portes coulissantes industrielles.
  • Cycle de service nominal : 25 par heure ; Jusqu'à 90 cycles par jour.
  • Idéal pour les bâtiments de ferme et d'agriculture, les hangars de stockage et les hangars.

CARACTÉRISTIQUES

Connectivité professionnelle

Surveillance et contrôle - myQ Smart Facility Access est une solution logicielle basée sur le cloud qui fournit des données et des analyses en temps réel à une installation commerciale.

myQ Dock Management - Analysez la charge, le virage et le temps de séjour à chaque quai de l'installation et prenez des décisions basées sur les données qui vous permettent de conserver une visibilité du périmètre à l'espace du quai.

Alertes en temps réel - Restez à jour et contrôlez les points d'accès aux installations avec des notifications en temps réel pour aider à améliorer l'efficacité et la productivité tout en réduisant les dépenses.

Sûreté et sécurité des entreprises

Normes de sécurité - Conforme aux normes de sécurité UL 325.

Capteurs de sécurité commerciaux - Protégez les personnes et les véhicules avec des capteurs de sécurité et des accessoires qui empêchent la porte de se fermer sur les obstacles.

Minuterie de fermeture - Minuterie de fermeture intégrée programmable de 5 à 60 secondes par incréments de 5 secondes. Permet une fermeture automatique temporisée de la porte une fois que la porte a atteint la position complètement ouverte.

Security+ 2.0® - Protégez l'accès aux installations avec la technologie Security + 2.0, ouverture pour les appareils enregistrés uniquement.

Puissance commerciale

3 options d'alimentation - Disponible en 1/2, 3/4 et 1 HP

Connexions à double tension - Monophasé : 115 V et 230 V, Triphasé : 208 V, 230 V et 460 V, Modèle discret : 575 V

Tension personnalisable - Pour répondre aux exigences du travail

Spécifications techniques
  • Réference unique.sd-slide-door-operator
  • Famille de produitsCommercial Door Operators
  • Groupe de produitsIndustrial-Duty Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
  • Classification IFCÉlément d'ouverture
  • Code ETIMEC000367
  • Nom ETIMElectrical door opener
  • Nom UNSPSCDoor openers
  • Code UNSPSC30171512
  • Code Uniclass 2015Pr_75_30_23_33
  • Description de l'Uniclass 2015Garage door operators
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 31
  • Titre OmniClassAutomatic Door Controls and Operators