Publier vos produits
SKBO - Upper parapet flashing for sandwich wall
Lindab

SKBO - Upper parapet flashing for sandwich wall

Traduit par Google,

Ce solin en acier de faible épaisseur offre un revêtement décoratif et une protection contre la pluie pour la face avant et supérieure du mur de parapet. Il peut être obtenu dans la couleur et le revêtement Lindab de votre choix. Le solin a une mesure de profondeur réglable pour s'adapter à l'épaisseur réelle du mur. Il est destiné à être utilisé en combinaison avec le solin SKBU – solin de parapet inférieur. Voir le manuel BIM pour plus d'informations.

Spécifications techniques
  • Réference unique.SKBO
  • Famille de produitsWall System
  • Groupe de produitsSandwich Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-28
  • Numéro d'édition5
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCFlashings
  • Code UNSPSC30151602
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Description de l'Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Code CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Numéro OmniClass23-13 41 13
  • Titre OmniClassRoof Flashings
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Norvège
Suède
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit