Publier vos produits
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
    Lindab

    Anchorage point for metal roofs

    Traduit par Google,
    Point d'ancrage pour toitures métalliques. Le point d'ancrage permet de fixer l'équipement individuel de protection contre les chutes lors de travaux temporaires sur des toits à faible pente (moins de 6°). Sur les toits en pente, le système de rails faîtiers est utilisé. Installation simple et rapide avec des fixations qui préservent l'étanchéité de la toiture.
    Spécification
    • Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.anchorage-point-llf
    • Famille de produitsRoof Safety System
    • Groupe de produitsAnchorage Point
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-12
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)141
    • Largeur (mm)25
    • Profondeur (mm)219
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code CSI MasterFormat 201411 81 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Fall Protection
    • Numéro OmniClass23-27 71 21
    • Titre OmniClassFall Arrest Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Hongrie
    Norvège
    Pologne
    République tchèque
    Roumanie
    Slovaquie
    Suède
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit