Publier vos produits
Anchorage point for membrane roofs
Anchorage point for membrane roofs
Anchorage point for membrane roofs
    Lindab

    Anchorage point for membrane roofs

    Traduit par Google,

    Point d'ancrage pour toitures à membrane.

    Le point d'ancrage permet de fixer l'équipement individuel de protection contre les chutes lors de travaux temporaires sur des toits à faible pente (moins de 6°). Sur les toits en pente, le système de rails faîtiers est utilisé.

    Installation simple et rapide avec des fixations qui préservent l'étanchéité de la toiture.

    Spécification
    • Powder coated in a wide range of colors.
      30 years warranty.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.anchorage-point-llf-150-tatp
    • Famille de produitsRoof Safety System
    • Groupe de produitsAnchorage Point
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-12
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)155
    • Largeur (mm)216
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code CSI MasterFormat 201411 81 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Fall Protection
    • Numéro OmniClass23-27 71 21
    • Titre OmniClassFall Arrest Systems