Publier vos produits
Fastening plate for standing seam roofs
Lindab

Fastening plate for standing seam roofs

Traduit par Google,
Plaque de fixation pour toiture à joints debout Facile à assembler de l'extérieur sur une toiture déjà installée. Conditions de montage : • Tôle d'acier – épaisseur mini = 0,6 mm. double serti • Tôle de zinc Titan – épaisseur mini = 0,7 mm. double couture • Tôle inox soudée - épaisseur mini = 0,4 mm. • Tôle d'aluminium - épaisseur mini = 0,8 mm. double couture • Tôle de cuivre - épaisseur mini = 0,6 mm. double couture Lors du montage sur toiture en cuivre, un profilé d'isolation en acier inoxydable FFIP est utilisé entre la toiture et la plaque de fixation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.fastening-plate-ff
  • Famille de produitsRoof Safety System
  • Groupe de produitsFastening Plate
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)47
  • Largeur (mm)93
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)0.8
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture

Disponibilité de la région

L'Europe