Publier vos produits
Fastening plate  for membrane roofs
Lindab

Fastening plate for membrane roofs

Traduit par Google,
Plaque de fixation pour toitures avec tôle à profil haut, isolation et membrane bitume/feutre/caoutchouc. Conditions d'assemblage : • Tôle d'acier – épaisseur mini = 0,7 mm. • Approuvé avec membrane élective bitume/feutre. • Épaisseur d'isolation 50-300 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.fastening-plate-tatplat
  • Famille de produitsRoof Safety System
  • Groupe de produitsFastening Plate
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)470
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)2.6
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Hongrie
Norvège
Pologne
République tchèque
Roumanie
Slovaquie
Suède
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit