Système de garde-corps de type O pour toitures en tuiles béton. Le système de garde-corps fournit un support lors de l'entrée dans le toit à partir d'une trappe ou d'une fenêtre de toit. Il empêche également l'accès aux zones qui ne doivent pas être piétinées. Installation simple et rapide avec des fixations qui préservent l'étanchéité de la toiture. Approuvé comme point d'ancrage pour l'équipement de protection individuelle contre les chutes.
Spécification
Height 500 mm.
Maximum distance between consoles are 1200 mm.
The guardrail conforms to SS 831335.
Made of zink-magnesium coated steel.
Powder coated in a wide range of colors.
30 years warranty.