Publier vos produits
Guard rail system type U for concrete tile roofs
Guard rail system type U for concrete tile roofs
    Lindab

    Guard rail system type U for concrete tile roofs

    Traduit par Google,
    Système de garde-corps type U pour toitures en tuiles béton. Le système de garde-corps fournit un support lors de l'entrée dans le toit à partir d'une trappe ou d'une fenêtre de toit. Il empêche également l'accès aux zones qui ne doivent pas être piétinées. Installation simple et rapide avec des fixations qui préservent l'étanchéité de la toiture. Approuvé comme point d'ancrage pour l'équipement de protection individuelle contre les chutes.
    Spécification
    • Height 500 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The guardrail conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.guard-rail-system-typeu-kobetl
    • Famille de produitsRoof Safety System
    • Groupe de produitsGuard Rail System
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2017-12-12
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11
    • Titre OmniClassGuardrails